FP (5X20) 60 - Sigorta fişi
3214055

Sigorta fişi, 30-60 V AC/DC için LED gösterge ile, 5,2 mm ayırma klemenslerinde ters-düz yerleşim, nom. gerilim: 60 V, nominal akım: 6,3 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, sigorta tipi: G / 5 x 20, montaj tipi: Geçmeli montaj, renk: koyu gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Sigortanın her iki yanında bulunan test kontakları
Bipolar arıza göstergeli versiyonlar
Aşırı yük/kısa devre koruması için kullanılabilir