CSA
Onay kimliği: 158887| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Sigorta fişi, 5,2 mm ayırma klemenslerinde ters-düz yerleşim, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 6,3 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, sigorta tipi: G / 5 x 20, montaj tipi: Geçmeli montaj, renk: koyu gri
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||