FP (5X20) 250 - Sigorta fişi
3214068

Sigorta fişi, 110-250 V AC/DC için LED gösterge ile, 5,2 mm ayırma klemenslerinde ters-düz yerleşim, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 6,3 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, sigorta tipi: G / 5 x 20, montaj tipi: Geçmeli montaj, renk: koyu gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Bipolar arıza göstergeli versiyonlar
Sigortanın her iki yanında bulunan test kontakları
Aşırı yük/kısa devre koruması için kullanılabilir