Son arananlar
Giriş
0
Karşılaştırmada ürün yok
Ürünler
Ürünlere Genel Bakış
Bir Yetkili Bayi bul
Yeni ürünler
Cihaz bağlantı teknolojisi için ürün gezgini
Teknolojiler
Müşteriye özel çözümler
Konfiguratoren
Ürün Uyumluluğu
Cross Reference Search
Anahtarlayın, Ölçün ve İzleyin
Emniyet rölesi modülleri ve sensörleri
Enerji izleme
I/O sinyal marşaling
Kontaktör ve güç rölesi
Motor yol vericiler ve elektronik anahtarlama cihazları
Proses göstergeleri ve saha cihazları
Röleler ve solid-state röleler
Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Bağlan
Dağıtıcılar, adaptörler, ve kablo konnektörleri
Dağıtım blokları ve cihaz klemensleri
Elektronik muhafazalar
Geçmeli test sistemi
Kablolar ve hatlar
Karttan-karta konnektörler
Klemensler
Konnektörler
Kontrolörler için sistem kablolaması
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
İkmal Edin, Şarj Edin ve Koruyun
Aşırı gerilim koruma
Cihaz devre kesicileri
DC/DC konvertörler ve DC/AC invertörler
E-Mobilite için şarj teknolojisi
Güç kaynakları
Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
Parazit giderici filtreler
Şebeke koruması için koruma röleleri
Yedekleme modülleri
Markala, birleştir ve monte et
Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar
El aletleri
Endüstriyel aydınlatma ve sinyal teknolojisi
İş istasyonu çözümleri
Kontrol panosu aksesuarları
Kontrol panosu imalatı için yazılım
Krimp konnektörler
Markalama malzemesi
Otomatik araçlar
Yazıcılar
Yüksükler
Otomatikleştirin
Akıllı Hizmetler
Bina otomasyonu
Endüstriyel haberleşme
HMI'lar ve IPC'ler
Otomasyon yazılımı
PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar
PLCnext Technology
Uç bilişim
Endüstriler & Uygulamalar
Genel bakış
Bir bakışta tüm uygulamalar
Sektör entegrasyonu
ALTYAPI
Binalar
Demiryolu mühendisliği için çözümler
Veri merkezleri
ELEKTROMOBILITE
Elektrikli araçlar
Şarj altyapısı
ENERJİ
Batarya depolama sistemleri
Endüstride DC elektrik şebekeleri
Güneş enerjisi
Güç iletimi ve dağıtımı
Konvansiyonel enerji üretimi
Rüzgâr gücü
İMALAT, EKIPMAN VE TESIS MÜHENDISLIĞI
Cihaz ureticileri
Dijital Fabrika
Elektrik tesisatı ve elektronik elemanlar
Otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGV/ AGVS)
Kontrol panosu çözümleri
Makine imalatında güçlü ortağınız
Otomotiv endüstrisi
İŞLEM
Power-to-X
Proses otomasyonu
DIĞER KONULAR
Tarım
Akıllı ağlar için veri konnektörleri
COMPLETE line
Endüstriyel güvenlik
Endüstriyel uzaktan haberleşme
Enerji güvenilirliği
Fonksiyonel emniyet
Genel bakış
Güvenlik kamera sistemi
Şirket
Genel bakış
Phoenix Contact Grubu
Kültürümüz ve Tutumumuz
All Electric Society
Uyum
Sürdürülebilirlik
Phoenix Contact'ın Tarihçesi
Tedarikçiler
Hizmet & Destek
Genel bakış
Kataloglar ve broşürler
İletişim
PLCnext Community
Bilgilendirmek
Sıkça sorulan sorular
Cihaz üreticileri için bilgiler
Danışın ve planlayın
Mühendislik verileri
Müşteriye özel çözümler
PCB komponentleri için mühendislik verileri
Konfigüratörler
Tedarik ve teslimat
Çevrimiçi hizmetler
Data Provisioning
Numune hizmeti
Kurun ve çalıştırın
Markalama çözümleri için hizmetler
Product Security Incident Response Team
My Phoenix Contact
Oturum Aç / Kaydol
Kayıt Avantajları
Alışveriş sepeti
Siparişlerim
Fiyat tekliflerim ve sözleşmelerim
Ürün Listelerim
Karşılaştırmam
Ana Sayfa
Ürünler
UM72-16REL/FT2/MCVR - Röle modülü
UM72-16REL/FT2/MCVR
-
Röle modülü
2900186
Klasik sekans kontrolü için 16 röleli VARIOFACE modülü.
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Röle Modülü
Mekanik çalışma ömrü
10
8
İzolasyon karakteristikleri
Aşırı gerilim kategorisi
II
Kirlilik sınıfı
2
Elektriksel özellikler
Nominal izolasyon gerilimi
50 V
Nominal darbe gerilimi
0,5 kV (Temel izolasyon)
Giriş verileri
Nominal giriş gerilimi U
N
24 V DC
U
N
'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı
0,8 ... 1,1
U
N
'de tipik giriş akımı
10 mA (röle ile)
Tipik tepki süresi
3 ms
Tipik bırakma zamanı
4 ms
Koruma devresi
Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu
Polarite koruma; Polarite koruma diyodu
Çalışma gerilimi göstergesi
Sarı LED
Durum göstergesi/kanal
Sarı LED
Çıkış verileri
Anahtarlama
Kontak tipi
Çift kontak: 1 enversör kontak
Kontak malzemesi
Paladyum-rutenyum, sert altın kaplamalı
Maksimum anahtarlama gerilimi
24 V AC (48 V DC)
Minimum anahtarlama gerilimi
100 µV
Sürekli sınır akımı
2 A
Maksimum kalkış akımı
2 A
Bağlantı verisi
COMBICON bağlantısı
Bağlantı yöntemi
Vidalı bağlantı
İletken kesiti, tek telli
0,14 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı
0,14 mm² ... 1,5 mm²
Kablo kesiti AWG
28 ... 16
Sinyalizasyon
Durum göstergesi mevcut
evet
Ölçüler
Genişlik
147 mm
Yükseklik
90 mm
Derinlik
70 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
yeşil (RAL 6021)
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-20 °C ... 50 °C
Standartlar ve yönetmelikler
Standartlar/yönetmelikler
DIN EN 50178
Montaj
Montaj tipi
DIN rayı montajı
Montaj konumu
herhangibir
Ticari Veriler
Ürün numarası
2900186
Ambalaj birimi
1 pc
Minimum sipariş miktarı
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
06
Ürün Kodu
DK61AY
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356502276
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
283 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
283 g
Gümrük tarife no
85364190
Menşe ülke
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı