PPO-10/P - Ekleme klemensi
1147119

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Ekleme klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Geçmeli montaj, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler