PV-SET 9ST/1000DC/3MPP-SPD
-
Aşırı gerilim koruma cihaz seti
2801600
1000 V DC'ye kadar üç MPP izleyicili IP65 muhafaza içindeki bir inverterin DC tarafını kormak için yıldırım ve aşırı gerilim arestörü, bağlantı kablo grometleri üzerinden, L+, L- ve toprak/PE arasında ısıl ayırmalı plug-in varistörler
Ürün Ayrıntıları
| IEC kategorisi | PV T1 |
| PV T2 | |
| Tasarım | Üniversal PC muhafazası |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal akım IN | 25 A DC (MPP başına) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak, 1-kut. |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V AC |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 30 V DC |
| Maks. işletme akımı Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| PE | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı terminal blokları |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku, min | 4,5 Nm |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. (UL) |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Bağlantı yöntemi | MC 1,5/3 |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku, min | 0,25 Nm |
| Sıkma torku | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 431 mm |
| Yükseklik | 298 mm |
| Derinlik | 182 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 mit 5V (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Kapak malzemesi | Polikarbonat, cam fiber takviyeli |
| Muhafaza malzemesi | Polikarbonat, takviyeli cam fiber |
| Konnektör malzemesi | PA |
| Hareket yönü | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nominal yük akımı IL | 80 A DC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 25 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
| Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
| Nominal aşırı gerilim dayanımı Uimp | 8 kV |
| Kısa devre akımı ISCSTC | 3x 25 A DC (MPP başına) |
| Yüksüz gerilim UOCSTC | 830 V DC (Güneş jeneratörü) |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Yıldırım test akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 5 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Nominal yük akımı IL | 80 A DC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 25 mVA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP65 | |
| Darbe dayanımı | IK08 |
| Ortam koşulları | A, B |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 45 °C |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50539-11 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61439-2 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61439-2 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50539-11 |
| Not | Aşırı gerilim koruması |
| Montaj tipi | Yüzey/Duvar montaj |
| Ürün numarası | 2801600 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL132E |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356871709 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 4.650 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4.650 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018