PV-SET 600DC-SD/AC-RCBO-30MA
-
Aşırı gerilim koruma cihaz seti
2800825
600 V DC'ye kadar iki telli güneş enerjili sistemler için Inverter'ın AC ve DC tarafına yönelik IP65 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX fiş/soketi yoluyla bağlantı. DC anahtar-ayırıcı ve kaçak akım güvenlik ekipmanları ile.
Ürün Ayrıntıları
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| Tasarım | Montaj kutusu |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nominal gerilim UN | 230 V AC (TT şebekesi) |
| RCD anahtarı | |
| Ölçülendirme hata akımı IΔn | 30 mA |
| Nominal kapama ve kesme kapasitesi Im | 6,00 kA |
| Sınıf | 3 |
| Genişlik | 254 mm |
| Yükseklik | 110 mm |
| Uzunluk | 180 mm |
| Yatay pin aralığı | 12 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Kapak malzemesi | Polikarbonat, şeffaf |
| Muhafaza malzemesi | Polisitiren |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 600 V DC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 335 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 260 V AC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA (AC) |
| ≤ 1 µA (DC) | |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 1 mW (DC) |
| ≤ 120 mW (AC) | |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA (DC) |
| 20 kA (AC) | |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 30 kA (DC) |
| 40 kA (AC) | |
| Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A (rms) |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3 kV |
| Koruma seviyesi Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| PV koruyucu devre AC tarafı: | |
| Anam çalışma gerilimi Ve | 230 V AC |
| Nominal frekans fn | 50 Hz (60 Hz) |
| Nominal gerilim Un | 230 V AC (TT şebekesi) |
| Nominal aşırı gerilim dayanımı Uimp | 6 kV |
| Nominal akım IN | 16 A AC |
| Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
| Nominal aşırı gerilim dayanımı Uimp | 6 kV |
| En yüksek sürekli gerilim UCPV | 600 V DC |
| Kısa devre akımı ISCSTC | 25 A DC |
| Yüksüz gerilim UOCSTC | 500 V DC (Güneş jeneratörü) |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 30 kA (DC) |
| 40 kA (AC) | |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Tavsiye edilen maksimum sigorta | 80 A |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA (DC) |
| 20 kA (AC) | |
| En yüksek sürekli gerilim UCPV | 600 V DC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA (AC) |
| ≤ 1 µA (DC) | |
| Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3 kV |
| Koruma seviyesi Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 1 mW (DC) |
| ≤ 120 mW (AC) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam koşulları | A, B |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 40 °C |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61439-2 |
| Not | 2009 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61439-2 |
| Not | 2009 |
| Montaj tipi | Yüzey/Duvar montaj |
| Ürün numarası | 2800825 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 5 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Ürün Kodu | CL1341 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356654845 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 750 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 750 g |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018