PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC-2
-
Aşırı gerilim koruma cihaz seti
2905540
1000 V DC'ye kadar dört dizili güneş enerjisi sistemleri için invertörün DC tarafında IP65 muhafazalı aşırı gerilim koruma, SUNCLIX fiş/soket aracılığıyla bağlantı. L+ ve L- için sigorta taşıyıcılı.
Ürün Ayrıntıları
| IEC kategorisi | PV T1 |
| PV T2 | |
| Tasarım | Montaj kutusu |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak, 1-kut. |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V AC |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 30 V DC |
| Maks. işletme akımı Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Bağlantı yöntemi | MC 1,5/3 |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku, min | 0,25 Nm |
| Sıkma torku | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Genişlik | 360 mm |
| Yükseklik | 254 mm |
| Derinlik | 165 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-2 |
| V-0 (Steckverbinder) | |
| Kapak malzemesi | Polikarbonat, cam fiber takviyeli |
| Muhafaza malzemesi | Polikarbonat, takviyeli cam fiber |
| Konnektör malzemesi | PA |
| Hareket yönü | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nominal yük akımı IL | 80 A DC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 25 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
| Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
| Nominal aşırı gerilim dayanımı Uimp | 8 kV |
| En yüksek sürekli gerilim UCPV | 1000 V DC |
| Kısa devre dayanımı ISCPV | 10,6 A DC (dizi başına) |
| Kısa devre akımı ISCSTC | 8,5 A DC (dizi başına) |
| Yüksüz gerilim UOCSTC | 830 V DC (Güneş jeneratörü) |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Yıldırım test akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 5 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Nominal yük akımı IL | 80 A DC |
| Sürekli çalışma akımı ICPV | 40 A DC |
| En yüksek sürekli gerilim UCPV | 1000 V DC |
| Kısa devre dayanımı ISCPV | 10,6 A DC (dizi başına) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 25 mVA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP65 | |
| Darbe dayanımı | IK08 |
| Ortam koşulları | A, B |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 45 °C |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50539-11 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61439-2 |
| Not | 2009 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61439-2 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50539-11 |
| Not | 2013 |
| Montaj tipi | Yüzey/Duvar montaj |
| Ürün numarası | 2905540 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Ürün Kodu | CL132E |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356960526 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 42,65 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 42,65 g |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018