PV-SET 2ST/1000DC/32A-2MPP-SC
-
Aşırı gerilim koruma cihaz seti
2800993
Inverter'ın DC tarafını korumak için IP65 gövde içinde 1000 V DC'ye kadar iki MPP tracker'lı aşırı gerilim koruma, SUNCLIX fiş/soket ile bağlantı, L+, L- ve toprak/PE arasında termik ayırma cihazı.
Ürün Ayrıntıları
| IEC kategorisi | PV T2 |
| Tasarım | Montaj kutusu |
| Enerjili ve topraklanmış parçalar arasındaki mesafe | 8 mm |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal akım IN | 25 A DC (MPP başına) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak, 1-kut. |
| Çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Çalışma akımı | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1,5 A DC | |
| PE | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı terminal blokları |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku, min | 4,5 Nm |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. (UL) |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| Bağlantı yöntemi | MC 1,5/3 |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku, min | 0,25 Nm |
| Sıkma torku | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Genişlik | 200 mm |
| Yükseklik | 200 mm |
| Derinlik | 122 mm |
| Yatay pin aralığı | 9 HP |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Kapak malzemesi | Polikarbonat, şeffaf |
| Muhafaza malzemesi | Polikarbonat, takviyeli cam fiber |
| Konnektör malzemesi | PA |
| Hareket yönü | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 1000 V DC |
| Nominal yük akımı IL | ≤ 80 A DC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 20 mW |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Gerilim koruma seviyesi Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Gerilim koruma seviyesi Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Artık gerilim Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (In'de) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 4 kV (20 kA'da) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA'da) | |
| ≤ 5 kV (40 kA'da) | |
| Artık gerilim Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (In'de) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 4 kV (20 kA'da) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA'da) | |
| ≤ 5 kV (40 kA'da) | |
| Artık gerilim Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (In'de) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 4 kV (20 kA'da) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA'da) | |
| ≤ 5 kV (40 kA'da) | |
| Tepki süresi tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L+) -PE | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
| Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
| Nominal aşırı gerilim dayanımı Uimp | 6 kV |
| Kısa devre akımı ISCSTC | 25 A DC (MPP başına) |
| Yüksüz gerilim UOCSTC | 830 V DC (Güneş jeneratörü) |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-) - PE | 40 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L+) - PE | 40 kA |
| Tepki süresi tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L+) -PE | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Tavsiye edilen maksimum sigorta | gerekli değil |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Yalıtım direnci Riso: | > 5 GΩ (500 V DC'de) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L+) - PE | 15 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Nominal yük akımı IL | ≤ 80 A DC |
| Artık gerilim Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (In'de) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 4 kV (20 kA'da) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA'da) | |
| ≤ 5 kV (40 kA'da) | |
| Artık gerilim Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (In'de) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 4 kV (20 kA'da) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA'da) | |
| ≤ 5 kV (40 kA'da) | |
| Artık gerilim Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (In'de) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 4 kV (20 kA'da) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA'da) | |
| ≤ 5 kV (40 kA'da) | |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Gerilim koruma seviyesi Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Gerilim koruma seviyesi Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 20 mW |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP65 | |
| Darbe dayanımı | IK08 |
| Ortam koşulları | A, B |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 55 °C |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50539-11 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61439-2 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61439-2 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50539-11 |
| Not | Aşırı gerilim koruması |
| Montaj tipi | Yüzey/Duvar montaj |
| Ürün numarası | 2800993 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1341 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356667937 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.000 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.000 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Uygun Değil |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018