VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2905647

2-kut. izoleli ve topraklanmış 1.500 V DC PV gerilim sistemleri için aşırı gerilim koruma cihazı, DIN rayı montajı için, sıcaklık izlemeli koruma elemanları, modülde durum mesajı.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan kurulum
Güvenli ve kolay eşpotansiyel bağlantı için çift klemens
Emniyetli çalışmanın güvence altına alınması için yükseltilmiş tepeli vida milleri
Krepaja karşı artırılmış direnç için uzatılmış giriş kanallarına sahip şebeke bağlantıları
Durumun doğrudan cihaz üzerinden incelenebilmesi için görsel ekran