Kontak uçları ile programlama arayüzü, 1 x USB A tasarım
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Data ön plakası
Malzeme Muhafaza
Alüminyum, pres döküm
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP54
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-35 °C ... 65 °C
Ürün numarası
1404522
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BF7
Ürün Kodu
AF7EEX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356698627
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
202,9 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
202,9 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222604
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.