FBP-3/4SL - Kör tapa
FBP-3/4SL
-
Kör tapa
1030010
Kör tapa, pin sayısı: 4, renk: şeffaf
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kör tapa
Ürün gamı
FAME 3 SL
Kutup sayısı
4
Ölçüler
Genişlik
74,1 mm
Yükseklik
65 mm
Derinlik
32 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
şeffaf
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Yalıtım malzemesi
PVC
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
1030010
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
BE6
Ürün Kodu
BE6113
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626532073
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
39,8 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
35 g
Gümrük tarife no
39162000
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,199 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı