ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 0,5 mm2
pin aralığı 3,5 mm
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi karton ambalajlı
Pin dizisi, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A (kullanılan fişe bağlıdır), anma gerilimi (III/2): 250 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 24, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 24, bağlantı sayısı: 24, ürün gamı: PST 1,0/..-V, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, geçmeli sitemi: COMBICON PST 1,0, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Maksimum akım kullanılan fişe bağlıdır. İki akım değerinin düşük olanı fiş ve pin dizisi için geçerlidir. Pin dizisi çok yüksek sıcaklığa dayanıklı plastikten imal edilmiştir dolayısıyla reflow sürecine uygundur.