PTDA 1,5/ 2-3,5 MC:RD,WH
-
PCB klemensi
1504481
PCB klemensi, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 240 V, nominal kesit: 1,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: PTDA 1,5/, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: çok renkli, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Bireysel cihaz tasarımı için yuvarlak tip
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır