ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Kablo koruyuculu vidalı bağlantı
vida başlı yapı Philipps recess with slotted Torx
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 15 A, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, vida başlı yapı: H1L Philipps recess with slotted Torx, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,6 mm, ambalaj tipi: karton ambalajlı