QC 1,5/ 7-ST LC COD - PCB konnektörü
1753598

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi İzolasyon kaydırma bağlantısı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 7, ürün gamı: QC 1,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İletken ön hazırlığı gerektirmeyen bağlantı ile zamandan büyük tasarruf
MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir