PC'ler için INTERBUS 4. Nesil kontrol kartı. INTERBUS kontrol kartı artık notebook'lar, kompak PC veya kontrol sistemleri için de mevcuttur. PC kart (PCMCIA) yapısındaki modül IBS PC ISA SC/I-T ile uyumlu bir yazılım arabirimine sahiptir ve Windows 95 ve NT işletim sistemleri için sürücü yazılımı sunmaktadır. Windows 2000 sürücüsü hazırlık aşamasındadır. INTERBUS sistemlerinin startup ve servisi basitçe CMD ve herhangi bir notebook ile yapılabilir. Kart sistemdeki diğer PC kartları ile birlikte çalıştırılamaz. PC kart genişlemeleri (CardWare, CardManager, CardExecutive,...) ile birlikte olsa da hatalı çalışmalar meydana gelebilir. Bu özellik Windows 2000'de kaldırılmıştır.
IBS PCCARD SC/I-T
-
Bağlantı kutusu
2724876
PC CARD formatında sonlandırma kartı, elektriksel izolasyonlu
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | PC kontrol kartı |
| Tasarım | PC kartı |
| Set içeriği | 2729211 IBS PCCARD SC SYSKIT |
| 2729224 IBS PCCARD SC SYSKIT E | |
| Format | PCMCIA Tip 2 |
| Kontrol sistemi | PCIMCIA slot'lu IBM uyumlu PC'ler |
| İşletim sistemi | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Farklı tipler talep üzerine sağlanır | |
| Adreslenebilir alanlar | |
| I/O | 2 byte I/O, PnP |
| INTERBUS-Master | |
| Proses data sayısı | maks. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 62 |
| Fonksiyon | |
| Fonksiyon bloğu | Diyagnostikler |
| IO paylaşımı | |
| PCP | |
| NV-RAM | |
| direkt I/O'lar | |
| Lokal diyagnostikler | |
| Tanım | HF, PF, BSA, FAIL, RUN/RDY |
| İzlenen fonksiyon | INTERBUS |
| Görsel temsil | LED ile durum göstergesi |
| İşlevsellik | |
| Kontrol sistemi | PCIMCIA slot'lu IBM uyumlu PC'ler |
| Sistem gereksinimleri | |
| Konfigürasyon aracı | 4.5x versiyonu CMD |
| Diyagnostik aracı | DIAG+ versiyon 1.0x'ten itibaren |
| Uygulama arayüzü | HLI |
| OPC | |
| DDI | |
| Yazılım sürücüsü | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Farklı tipler talep üzerine sağlanır | |
| Lokal diyagnostikler | HF, PF, BSA, FAIL, RUN/RDY INTERBUS LED ile durum göstergesi |
| İletim ortamı | Bakır |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 1,75 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 5 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | ± 5 % (dalgalanma dahil) |
| Bağlantı beslemesi | PCMCIA arabirimi üzerinden |
| Tipik akım tüketimi | 0,35 A |
| Kesme | 1 IRQ, PnP |
| INTERBUS remote bus | |
| Bağlantı yöntemi | 9-kutuplu D-SUB dişi konnektör, elektriksel izolasyonlu |
| Parametrelendirme/çalışma/diyagnostik | |
| Bağlantı yöntemi | RS-232-C, 6 kutuplu RJACK 11 (Western fiş) |
| Host sistemi | |
| Bağlantı yöntemi | PCMCIA slot'lu IBM-uyumlu PC'ler, 68 pin 386 DX işlemciden itibaren |
| Genişlik | 53 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 125 mm / 53 mm / |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 75 °C (EN 60204-1'e uygun) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | 0 °C ... 75 °C (EN 60204-1'e uygun) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 860 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 660 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Montaj tipi | Host sisteminde |
| Ürün numarası | 2724876 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRE |
| Ürün Kodu | DREABA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918148904 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 129 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 129 g |
| Gümrük tarife no | 84733020 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018