VS-RJ45-RJ45-94P/3,0 - Patch kablosu
VS-RJ45-RJ45-94P/3,0
-
Patch kablosu
1405089
Patch kablosu, kablo uzunluğu: 3 m, pin sayısı: 8
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Ön montajlı data kablosu
Tasarım
RJ45, IP20
Kutup sayısı
8
Malzeme teknik özellikleri
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Kablo / hat
Kablo uzunluğu
3 m
İzolasyon dahil kablo çapı
1 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1405089
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
02
Ürün Kodu
ABNABM
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356735100
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
158 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
158 g
Gümrük tarife no
85444210
Menşe ülke
CN
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
(Muafiyet Yok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı