VS-RJ45-RJ45-94P/20,0
-
Patch kablosu
1405122
Patch kablo, CAT5e, 4-çift, ekranlı, hat, her iki ucunda düz RJ45/IP20 kafa, uzunluk: 20 m
Patch kablo, CAT5e, 4-çift, ekranlı, hat, her iki ucunda düz RJ45/IP20 kafa, uzunluk: 20 m
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Ethernet çok telli CAT5, 4 çift [94B] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
| Kablo ağırlığı | 47 kg/km |
| Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 4 çift |
| Kablo tipi (kısaltma) | 94B |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps |
| Kablo yapısı | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| Kalınlık, dış kılıf | 1,05 mm |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 0,96 mm |
| Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Damar için 4 çift |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 70 % |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
| Kablo kapasitesi | 48 nF/km (1 kHz'de) |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz) |
| 62,3 dB (4 MHz'de) | |
| 56,3 dB (10 MHz'de) | |
| 53,2 dB (16 MHz'de) | |
| 51,8 dB (20 MHz'de) | |
| 48,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 44,4 dB (62,5 MHz'de) | |
| 41,3 dB (100 MHz'de) | |
| Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
| 53,3 dB (4 MHz'de) | |
| 47,3 dB (10 MHz'de) | |
| 44,2 dB (16 MHz'de) | |
| 42,8 dB (20 MHz'de) | |
| 39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
| 32,3 dB (100 MHz'de) | |
| Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
| 24,1 dB (8 MHz'de) | |
| 25 dB (10 MHz'de) | |
| 25 dB (16 MHz'de) | |
| 25 dB (20 MHz'de) | |
| 23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
| 21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 20,1 dB (100 MHz'de) | |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1405122 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 02 |
| Ürün Kodu | ABNABM |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356735162 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.008 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.008 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | CN |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |