NBC-R4ACS-IE8/.../...
-
Patch kablosu
1247647
Patch kablosu, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5 / CAT6A, malzeme: PP, bağlantı yöntemi: Pierce bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 26, kablo çıkışı: düz, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo çıkışı | düz |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 / CAT6A (IEC 11801), 1 Gbps |
| Nominal akım | 1,5 A |
| İzolasyon direnci | > 1 TΩ |
| Kontak direnci | < 20 mΩ |
| İletim hızı | 1 Gbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 |
| İletim hızı | 1 GBit/s |
| Mekanik veriler | |
| Sinyal kontağı başına takma kuvveti | 50,00 N |
| Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | 30 N |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Muhafaza malzemesi | PP |
| Kontak malzemesi | CuSn6 |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Bakır, çıplak |
| Genişlik | 13,8 mm |
| Yükseklik | 14,8 mm |
| Uzunluk | 44,2 mm |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | Pierce bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Pierce bağlantı |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Ekranlı | evet |
| Sap rengi | siyah |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift [94C] | |
| Kablo ağırlığı | 57 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift [94C] |
| Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift 94C | |
| İletken yapısı | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm |
| Dış kablo çapı | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
| Kalınlık, dış kılıf | 0,85 mm |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Dört çift ve dört dolgu |
| Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
| Optik ekran kapama | 90 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Kablo kapasitesi | yaklaşık 50 nF/km (1 kHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 28 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 56 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 7,5 x D, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 5 m/s² |
| Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz) |
| 56,3 dB (4 MHz'de) | |
| 50,3 dB (10 MHz'de) | |
| 47,2 dB (16 MHz'de) | |
| 45,8 dB (20 MHz'de) | |
| 42,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 38,4 dB (62,5 MHz'de) | |
| 35,3 dB (100 MHz'de) | |
| Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
| 53,3 dB (4 MHz'de) | |
| 47,3 dB (10 MHz'de) | |
| 44,2 dB (16 MHz'de) | |
| 42,8 dB (20 MHz'de) | |
| 39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
| 32,3 dB (100 MHz'de) | |
| Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
| 24,1 dB (8 MHz'de) | |
| 25 dB (10 MHz'de) | |
| 25 dB (16 MHz'de) | |
| 25 dB (20 MHz'de) | |
| 23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
| 21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 20,1 dB (100 MHz'de) | |
| Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 23 dB (4 MHz'de) |
| 24,1 dB (8 MHz'de) | |
| 25 dB (10 MHz'de) | |
| 25 dB (16 MHz'de) | |
| 25 dB (20 MHz'de) | |
| 23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
| 21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 20,1 dB (100 MHz'de) | |
| Dalga zayıflaması | 3,2 dB (1 MHz) |
| 6 dB (4 MHz'de) | |
| 9,5 dB (10 MHz'de) | |
| 12,1 dB (16 MHz'de) | |
| 13,6 dB (20 MHz'de) | |
| 17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
| 24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
| 32 dB (100 MHz'de) | |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Ürün numarası | 1247647 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABE |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018