NBC-R4AC/50,0-93G/R4ACR
-
Patch kablosu
1409741
EtherCAT® patch kablo, ekranlı, yıldız dörtlü, AWG 22 çok telli (7 tel), yeşil, düz RJ45 fiş/IP20 açılı RJ45 fişe/IP20, uzunluk: 50 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Kutup sayısı | 4 |
| Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® |
| Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
| İletim ortamı | Bakır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Sap rengi | siyah |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş açılı RJ45 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Sap rengi | siyah |
| PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| UL AWM Tipi | 21694 |
| Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
| Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 |
| Kablo tipi (kısaltma) | 93B |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
| Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
| Malzeme, iç kılıf | PVC |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 MHz'de) | |
| 70 dB (10 MHz'de) | |
| 65 dB (16 MHz'de) | |
| 63 dB (20 MHz'de) | |
| 60 dB (31,25 MHz'de) | |
| 55 dB (62,5 MHz'de) | |
| 50 dB (100 MHz'de) | |
| Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
| Ürün numarası | 1409741 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 100 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Ürün Kodu | ABNABM |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356880831 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.483,45 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.483,45 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227593
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018