NBC-R4AC/0,3-93H/R4AC
-
Patch kablosu
1415304
EtherCAT® patch kablo, ekranlı, star quad, AWG 22 çok telli (7 tel), yeşil, RJ45 konnektör/IP20, düz, RJ45 konnektöre/IP20, düz, uzunluk: 1,0 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Kutup sayısı | 4 |
| Slot sayısı | 1 |
| Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (TIA 568B:2001), 100 Mbps |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominal gerilim UN | 48 V |
| Nominal akım IN | 1 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 4 (8) |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| PA (Muhafaza) | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 4 (8) |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| PA (Muhafaza) | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| UL AWM Tipi | 21694 |
| Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
| Kablo tipi | EtherCAT® |
| Kablo tipi (kısaltma) | 93G |
| Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
| Malzeme, iç kılıf | PVC |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ (km başına) |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
| Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (RJ45 geçmeli konnektör) |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 80 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Ürün numarası | 1415304 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | ABNABA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626042596 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 32,966 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 32,966 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018