NBC-R4AC/0,2-94P/R4AC
-
Patch kablosu
1414966
Ara bağlantı kablosu, CAT5e, 4 çift, ekranlamalı, hat, her iki uçta düz RJ45/IP20 kafa takılı, uzunluk: 0,2 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Kutup sayısı | 8 |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001), 1 Gbps |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 1 Gbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Ekranlı | evet |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PC (Kontak taşıyıcı) | |
| PA (Muhafaza) | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Ekranlı | evet |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PC (Kontak taşıyıcı) | |
| PA (Muhafaza) | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Kablo uzunluğu | 0,20 m |
| Ethernet çok telli CAT5, 4 çift [94B] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 47 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 4 çift [94B] |
| İletken yapısı | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 0,96 mm |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
| Kalınlık, dış kılıf | 1,05 mm |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Damar için 4 çift |
| Optik ekran kapama | 70 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Kablo kapasitesi | 48 nF/km (1 kHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
| Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz) |
| 62,3 dB (4 MHz'de) | |
| 56,3 dB (10 MHz'de) | |
| 53,2 dB (16 MHz'de) | |
| 51,8 dB (20 MHz'de) | |
| 48,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 44,4 dB (62,5 MHz'de) | |
| 41,3 dB (100 MHz'de) | |
| Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
| 53,3 dB (4 MHz'de) | |
| 47,3 dB (10 MHz'de) | |
| 44,2 dB (16 MHz'de) | |
| 42,8 dB (20 MHz'de) | |
| 39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
| 32,3 dB (100 MHz'de) | |
| Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
| 24,1 dB (8 MHz'de) | |
| 25 dB (10 MHz'de) | |
| 25 dB (16 MHz'de) | |
| 25 dB (20 MHz'de) | |
| 23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
| 21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 20,1 dB (100 MHz'de) | |
| Ekran zayıflaması | 3,2 dB (1 MHz) |
| 6 dB (4 MHz'de) | |
| 9,5 dB (10 MHz'de) | |
| 12,1 dB (16 MHz'de) | |
| 13,6 dB (20 MHz'de) | |
| 17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
| 24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
| 32 dB (100 MHz'de) | |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 80 °C |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 50 °C (Esnekçe monte edilir) |
| -25 °C ... 60 °C (sabit routing) | |
| Ürün numarası | 1414966 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | ABNABM |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626037226 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 35,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 30,4 g |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018