UM 45-FLK50/ZFKDS/PLC
-
Pasif modül
2965198
VARIOFACE COMPACT LINE, 32 kanal için arabirim modülü, NS 35/7.5 rayına monte edilir, yaylı bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Ürün gamı | VARIOFACE |
| Kutup sayısı | 50 |
| Kanal sayısı | 32 |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Akım (Bayt başına besleme gerilimi) | ≤ 2 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS S7-400 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Uygun I/O kartı | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Uygun I/O kartı | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Desteklenen kontrolör: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Uygun I/O kartı | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Desteklenen kontrolör: MITSUBISHI MELSEC L | |
| Uygun I/O kartı | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Desteklenen kontrolör: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Uygun I/O kartı | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Desteklenen kontrolör: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Uygun I/O kartı | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Uygun I/O kartı | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Desteklenen kontrolör: GE-FANUC RX3i | |
| Uygun I/O kartı | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7,5 mm |
| Kutup sayısı | 40 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 125 mm |
| Yükseklik | 45 mm |
| Derinlik | 50,9 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | PVC |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2965198 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK21A1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918125189 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 144,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 114,48 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bayt-bayt etiketleme
Dijital I/O modülleri için kullanılabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018