UM 45-FLK14/ 8IM/PLC
-
Pasif modül
2962887
VARIOFACE COMPACT LINE, 8 p-n-p sensör bağlantısı için sensör modülü, NS 35/7.5 rayına monte edilir, vidalı bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Ürün gamı | VARIOFACE |
| Kutup sayısı | 14 |
| Kanal sayısı | 8 |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Akım (Besleme gerilimi) | ≤ 3 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör: ABB S800 I/O | |
| Uygun I/O kartı | DI810 |
| DI811 | |
| DI814 | |
| DI818 | |
| DI830 | |
| DI831 | |
| DI840 | |
| DO810 | |
| DO814 | |
| DO818 | |
| DO840 | |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS S7-400 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör: GE-FANUC 90-30 | |
| Uygun I/O kartı | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Uygun I/O kartı | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Uygun I/O kartı | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Uygun I/O kartı | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Desteklenen kontrolör: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Uygun I/O kartı | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Desteklenen kontrolör: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Uygun I/O kartı | QX81 |
| QY81P | |
| Desteklenen kontrolör: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Uygun I/O kartı | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Uygun I/O kartı | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Kutup sayısı | 30 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 74,8 mm |
| Yükseklik | 45 mm |
| Derinlik | 52,37 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | PVC |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2962887 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK21A1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918087487 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 106 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 73,67 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018