FLKMS-2KS50/32IM/YCS
-
Pasif modül
2901896
3 iletken vida bağlantılı ve yedek konnektörlü 32 kanallı modül. Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551, ADV 561 kartları için uygundur.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Kanal sayısı | 32 |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Sigorta | 2 A 5x20 (hızlı atan) (F101, F102) |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Akım (Besleme gerilimi) | ≤ 2 A (TA = 50°C) |
| ≤ 1,8 A (TU = 60 °C) | |
| ≤ 1,5 A (TU = 70 °C) | |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Uygun I/O kartı | ADV151 |
| ADV161 | |
| ADV551 | |
| ADV561 | |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA STARDOM | |
| Uygun I/O kartı | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Not | Kullanılabilir sistem kabloları: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Kutup sayısı | 96 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Bağlantı 3 (besleme) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Kutup sayısı | 8 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Durum göstergesi mevcut | evet, güç kaynağı için |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 180,3 mm |
| Yükseklik | 111,8 mm |
| Derinlik | 69,2 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≤ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2901896 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK218N |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356639101 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 603,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 603,4 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: ) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 23028ed7-0b4c-4712-b127-92d61c5f3409 |
Uyumlu Ürünler
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kablo 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kablo 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kablo 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kablo 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kablo 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kablo 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kablo 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kablo 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kablo 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kablo 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kablo 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Kablo 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Ön adaptör 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Ön adaptör 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Ön adaptör 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Ön adaptör 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Ön adaptör 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Ön adaptör 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Ön adaptör 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Ön adaptör 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Ön adaptör 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Ön adaptör 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Ön adaptör 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Ön adaptör 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Ön adaptör 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Ön adaptör 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Ön adaptör 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Ön adaptör 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Ön adaptör 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Ön adaptör 2318981
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Ön adaptör 1770166
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Ön adaptör 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Ön adaptör 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Ön adaptör 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Ön adaptör 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Ön adaptör 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Ön adaptör 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Ön adaptör 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Ön adaptör 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Ön adaptör 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Ön adaptör 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Ön adaptör 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Ön adaptör 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Ön adaptör 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Ön adaptör 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Ön adaptör 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Ön adaptör 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Ön adaptör 2904644
-
FLK 50-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Ön adaptör 1770163
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018