FLKM 50/S5/A-S115
-
Pasif modül
2288642
VARIOFACE arabirim modülü, SIMATIC® S5-115U'nun analog I/O'ları için, SIMATIC®'e özel etiketleme, 32 kanal I/O için
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Ürün gamı | VARIOFACE |
| Kutup sayısı | 50 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Akım (Bayt başına besleme gerilimi) | ≤ 2 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Kutup sayısı | 40 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 113 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 68 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | Poliamid 6.6 yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2288642 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK218S |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918057121 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 238,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 238,2 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018