CSA
Onay kimliği: LR 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
Vidalı bağlantılı VARIOFACE giriş modülü, 32 kanal, Yokogawa giriş modülleri ADV151, ADV161 için yedek konnektör.
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Kanal sayısı | 32 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (DC) | 24 V DC |
| Çalışma gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Akım (Kanal başına) | ≤ 63 mA (63 mA yavaş atan sigorta korumalı, değer kaybını dikkate alın) |
| Akım (Toplam akım) | ≤ 2 A (sigorta tarafından korunur (2 AT), zayıflamayı dikkate alın) |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V DC |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Uygun I/O kartı | ADV151 |
| ADV161 | |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA STARDOM | |
| Uygun I/O kartı | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| K1 | |
| Kontak tipi | Çift kontak, 1 N/A kontak |
| Kontak malzemesi | AgNi 90/10, + 5 µm sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 48 V DC |
| ≤ 25 V AC | |
| Sürekli sınır akımı | 1 A |
| Min. anahtarlama akımı | 1 mA |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 2x 107 çevrim |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kutup sayısı | 64 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Not | Kullanılabilir sistem kabloları: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 231,6 mm |
| Yükseklik | 111,8 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Bir SELV/PELV gerilimi (≤ 25 V AC veya 60 V DC) kullanılıyorken ilave şok koruması gerekmez. |
| Çalışma durumu | Komşu modüllere karşı en az bir fonksiyonel izolasyon gerekliliği karşılanır (destek rayı yönünde). Uygulama eğer izolasyon için daha katı gereklilikler (temel izolasyon veya güçlendirilmiş izolasyon) talep ediyorsa, bunların uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) uygulanarak devreye alınması gerekir. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2321884 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK218N |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356563703 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 716,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 643 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |