FLKM-2KS50/BFI/MKDS/CS
-
Pasif modül
2900162
Kablo koruması için bir sigortaya (5 x 20) ve her kanalda sigorta arıza göstergesine (LED) sahip Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551 ve ADV 561 I/O modülleri için sonlandırma devresi. Yedek sistem bağlantısı.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Kanal sayısı | 32 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (DC) | 24 V DC |
| Çalışma gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 100 mA (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Akım (Toplam akım) | ≤ 4 A (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V DC |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Uygun I/O kartı | ADV151 |
| ADV161 | |
| ADV551 | |
| ADV561 | |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA STARDOM | |
| Uygun I/O kartı | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| kırmızıK1 | |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Şalter kontağı tipi | Çift kontak |
| Kontak malzemesi | AgNi, 5 µm sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | < 25 V AC |
| 48 V DC | |
| Sürekli sınır akımı | 1 A |
| Min. anahtarlama akımı | 1 mA |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 2x 107 çevrim |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 m² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Not | Kullanılabilir sistem kabloları: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Durum göstergesi | LED (kırmızı) |
| Durum göstergesi mevcut | evet, sigorta arızalanırsa |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 343,1 mm |
| Yükseklik | 111,9 mm |
| Derinlik | 65,15 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Modülde gerilin denetleme yukarıya yönde entegre LED göstergeli HESILED sigorta klemensleri ile bağlantılı olarak çalışmaz. |
| Çalışma durumu | SELV/ PELV'e ve temas edilmesi tehlikeli gerilimlere birbirine komşu kanallar bağlamayın. |
| Çalışma durumu | Bir SELV/PELV gerilimi (≤ 25 V AC veya 60 V DC) kullanılıyorken ilave şok koruması gerekmez. |
| Çalışma durumu | Destek rayı yönündeki komşu modüllere karşı çıkış tarafında en az bir fonksiyonel yalıtım gerekliliği karşılanır. Eğer uygulama daha yüksek seviyede yalıtım (temel yalıtım veya güçlendirilmiş yalıtım) gerektiriyorsa, bunun uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) aracılığıyla devreye alınması gerekir. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2900162 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK218N |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356482370 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 888,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 882 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7efb027f-56d6-41a5-954a-be091036cefa |
Uyumlu Ürünler
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kablo 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kablo 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kablo 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kablo 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kablo 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kablo 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kablo 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kablo 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kablo 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kablo 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kablo 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Kablo 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Ön adaptör 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Ön adaptör 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Ön adaptör 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Ön adaptör 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Ön adaptör 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Ön adaptör 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Ön adaptör 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Ön adaptör 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Ön adaptör 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Ön adaptör 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Ön adaptör 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Ön adaptör 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Ön adaptör 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Ön adaptör 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Ön adaptör 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Ön adaptör 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Ön adaptör 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Ön adaptör 2318981
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Ön adaptör 1770166
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Ön adaptör 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Ön adaptör 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Ön adaptör 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Ön adaptör 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Ön adaptör 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Ön adaptör 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Ön adaptör 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Ön adaptör 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Ön adaptör 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Ön adaptör 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Ön adaptör 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Ön adaptör 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Ön adaptör 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Ön adaptör 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Ön adaptör 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Ön adaptör 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Ön adaptör 2904644
-
FLK 50-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Ön adaptör 1770163
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018