FLKM-2KS50/32DO/YCS/ZFKDS
-
Pasif modül
2901200
Yay bağlantılı 32-kanallı çıkış modülü. Besleme ve 50-kut. sistem bağlantısı yedekli olarak tasarlanmıştır. Yokogawa ADV551 kartı için uygundur.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzin verilen maks. çalışma gerilimi | 30 V DC |
| İzin verilen maks. akım | 100 mA (kanal başına) |
| İzin verilen maks. toplam akım | 4 A (4 A yavaş atan sigorta korumalı, 5x20 (yalnızca kısa devre koruması)) |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Tüm branşların maks. toplam akımı | 4 A |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Uygun I/O kartı | ADV551 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 180 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 77 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Bir SELV/PELV gerilimi (≤ 25 V AC veya 60 V DC) kullanılıyorken ilave şok koruması gerekmez. |
| Çalışma durumu | Komşu modüllere karşı en az bir fonksiyonel izolasyon gerekliliği karşılanır (destek rayı yönünde). Uygulama eğer izolasyon için daha katı gereklilikler (temel izolasyon veya güçlendirilmiş izolasyon) talep ediyorsa, bunların uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) uygulanarak devreye alınması gerekir. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2901200 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK218N |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356576475 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 427 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 427 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: ) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 881fe814-79f9-47e3-a494-12eeef7adcc5 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018