FLKM-2KS40/PMT/YCS
-
Pasif modül
2321907
Analog modüller için VARIOFACE arabirim modülü, 8 kanallı, yedekli konnektör. Yokogawa CENTUM CS3000 AAI135, AAI835 kartları için uygundur.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Kanal sayısı | 8 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 50 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Uygun I/O kartı | AAI135 |
| AAI835 | |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA STARDOM | |
| Uygun I/O kartı | NFAI135 |
| NFAI835 | |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 40 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Ayırma bıçaklı vida bağlantısı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Kutup sayısı | 24 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 134,8 mm |
| Yükseklik | 77 mm |
| Derinlik | 57,1 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≤ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2321907 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK218N |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356599917 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 286 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 286 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Ön adaptör 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Ön adaptör 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Ön adaptör 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Ön adaptör 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Ön adaptör 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Ön adaptör 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Ön adaptör 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Ön adaptör 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Ön adaptör 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Ön adaptör 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Ön adaptör 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Ön adaptör 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Ön adaptör 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Ön adaptör 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Ön adaptör 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Ön adaptör 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Ön adaptör 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Ön adaptör 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Ön adaptör 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Ön adaptör 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Ön adaptör 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Ön adaptör 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Ön adaptör 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Ön adaptör 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Ön adaptör 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Ön adaptör 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Ön adaptör 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Ön adaptör 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Ön adaptör 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Ön adaptör 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Ön adaptör 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Ön adaptör 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Ön adaptör 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Ön adaptör 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Ön adaptör 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Ön adaptör 1770154
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018