DFLK 14/4FLK/HC-D40-BU/PLC
-
Pasif modül
2289405
VARIOFACE geçiş modülü, 4 x 8 kanal için, 40 kutuplu HEAVYCON pano montaj tabanını (dişi ara parçalı) dört adet 14 kutuplu flat kablo konnektörüne bağlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Ürün gamı | VARIOFACE |
| Kutup sayısı | 14 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim UN | < 50 V AC |
| 60 V DC | |
| Branş başına maks. akım taşıma kapasitesi | 1 A |
| Tüm branşların maks. toplam akımı | 8 A (byte başına) |
| Beslemedeki maks. toplam akım | 3 A (byte başına) |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS S7-400 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör: GE-FANUC 90-30 | |
| Uygun I/O kartı | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Uygun I/O kartı | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Uygun I/O kartı | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Uygun I/O kartı | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Desteklenen kontrolör: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Uygun I/O kartı | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Desteklenen kontrolör: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Uygun I/O kartı | QX81 |
| QY81P | |
| Desteklenen kontrolör: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Uygun I/O kartı | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Uygun I/O kartı | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | HEAVYCON D40 dişi konnektör |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 40 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Yükseklik | 85 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | Poliamid 6.6 yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0160 |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2289405 |
| Ambalaj birimi | 2 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | DK21C1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918057558 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 302,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 302,2 g |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Uygun Değil |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018