VC-D-AF - Panel montaj flanşı
1855319

Vida kilidi için panel montaj flanşı, krimp kontak ara parçasını gövde paneline sabitlemek için, M3 dişli iki delik ve M4 dişli bir delik

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Pim  ve soket kontakları her iki cihaz ve fiş tarafında kullanılabilir
Kontakt taşıyıcılarının iki ek kapasitif PE kontaktı vardır
250 V/10 A bağlantı verileri HEAVYCON DD serisine ait olanlarla uyumludur
Kontakt tipleri IEC 60352/DIN EN 60352 gereklerini karşılar