IC-DFR 9
-
Panel montaj çerçevesi
1852095
Panel montaj çerçevesi, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, potansiyel sayısı: 9, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, bağlantı sayısı: 9, ürün gamı: IC-DFR, pin aralığı: 5,08 mm, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Bu montaj çerçevesi yalnız IC 2,5/...-STGF-5,08 ile birlikte kullanılır
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Evrik IC 2,5/-STGF-5,08 COMBICON konnektör için geçiş montaj çerçevesi
Cihazın içindeki kablo bağlantısı, panel geçişin esnek şekilde yerleştirilmesine imkan sağlar
Montaj flanşları, lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir