Son arananlar
Giriş
0
Karşılaştırmada ürün yok
Ürünler
Ürünlere Genel Bakış
Bir Yetkili Bayi bul
Yeni ürünler
Cihaz bağlantı teknolojisi için ürün gezgini
Teknolojiler
Müşteriye özel çözümler
Konfigüratörler
Ürün Uyumluluğu
Cross Reference Search
Anahtarlayın, Ölçün ve İzleyin
Emniyet rölesi modülleri ve sensörleri
Enerji izleme
I/O sinyal marşaling
Kontaktör ve güç rölesi
Motor yol vericiler ve elektronik anahtarlama cihazları
Proses göstergeleri ve saha cihazları
Röleler ve solid-state röleler
Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Bağlan
Dağıtıcılar, adaptörler, ve kablo konnektörleri
Dağıtım blokları ve cihaz klemensleri
Elektronik muhafazalar
Geçmeli test sistemi
Kablolar ve hatlar
Karttan-karta konnektörler
Klemensler
Konnektörler
Kontrolörler için sistem kablolaması
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
İkmal Edin, Şarj Edin ve Koruyun
Aşırı gerilim koruma
Cihaz devre kesicileri
DC/DC konvertörler ve DC/AC invertörler
E-Mobilite için şarj teknolojisi
Güç kaynakları
Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
Parazit giderici filtreler
Şebeke koruması için koruma röleleri
Yedekleme modülleri
Markala, birleştir ve monte et
Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar
El aletleri
Endüstriyel aydınlatma ve sinyal teknolojisi
İş istasyonu çözümleri
Kontrol panosu aksesuarları
Kontrol panosu imalatı için yazılım
Krimp konnektörler
Markalama malzemesi
Otomatik araçlar
Yazıcılar
Yüksükler
Otomatikleştirin
Akıllı Hizmetler
Bina otomasyonu
Endüstriyel haberleşme
HMI'lar ve IPC'ler
Otomasyon yazılımı
PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar
PLCnext Technology
Uç bilişim
Endüstriler & Uygulamalar
Genel bakış
Bir bakışta tüm uygulamalar
Sektör entegrasyonu
ALTYAPI
Binalar
Demiryolu mühendisliği için çözümler
Veri merkezleri
ELEKTROMOBILITE
Elektrikli araçlar
Şarj altyapısı
ENERJİ
Batarya depolama sistemleri
Endüstride DC elektrik şebekeleri
Güneş enerjisi
Güç iletimi ve dağıtımı
Konvansiyonel enerji üretimi
Rüzgâr gücü
İMALAT, EKIPMAN VE TESIS MÜHENDISLIĞI
Cihaz ureticileri
Dijital Fabrika
Elektrik tesisatı ve elektronik elemanlar
Otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGV/ AGVS)
Kontrol panosu çözümleri
Makine imalatında güçlü ortağınız
Otomotiv endüstrisi
İŞLEM
Power-to-X
Proses otomasyonu
DIĞER KONULAR
Tarım
Akıllı ağlar için veri konnektörleri
COMPLETE line
Endüstriyel güvenlik
Endüstriyel uzaktan haberleşme
Enerji güvenilirliği
Fonksiyonel emniyet
Genel bakış
Güvenlik kamera sistemi
Şirket
Genel bakış
Phoenix Contact Grubu
Kültürümüz ve Tutumumuz
All Electric Society
Uyum
Sürdürülebilirlik
Phoenix Contact'ın Tarihçesi
Tedarikçiler
Hizmet & Destek
Genel bakış
Kataloglar ve broşürler
İletişim
PLCnext Community
Bilgilendirmek
Sıkça sorulan sorular
Cihaz üreticileri için bilgiler
Danışın ve planlayın
Mühendislik verileri
Müşteriye özel çözümler
PCB komponentleri için mühendislik verileri
Konfigüratörler
Tedarik ve teslimat
Çevrimiçi hizmetler
Data Provisioning
Numune hizmeti
Kurun ve çalıştırın
Markalama çözümleri için hizmetler
Product Security Incident Response Team
My Phoenix Contact
Oturum Aç / Kaydol
Kayıt Avantajları
Alışveriş sepeti
Siparişlerim
Fiyat tekliflerim ve sözleşmelerim
Ürün Listelerim
Karşılaştırmam
Ana Sayfa
Ürünler
PRT-CD-AD1 - Panel geçiş tabanı
PRT-CD-AD1
-
Panel geçiş tabanı
2749673
PRT-S... cihaz koruma fişi için pano geçiş soketi
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Panel geçiş tabanı
Ürün gamı
PRINTRAB
Tasarım
Kutu modülü
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı
İkaz kontağı
IEC kategorisi
III
T3
EN tip
T3
Elektriksel özellikler
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon
Bağlantı adı
İkaz kontağı
Maksimum çalışma gerilimi U
max
AC
250 V
Maks. işletme akımı I
max
3 A (60 °C)
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Vidalı terminal blokları
Vida yivi
M3
Sıkma torku, min
0,8 Nm
Çok damarlı min. iletken kesit alanı
0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı
2,5 mm²
Tek damarlı min. iletken kesit alanı
0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı
4 mm²
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
71 mm
Yükseklik
47,5 mm
Derinlik
40 mm
Malzeme teknik özellikleri
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Muhafaza malzemesi
PA
Mekanik özellikler
Mekanik veriler
Açık yan taraf
Evet
Koruma devresi
Nominal frekans f
N
50 Hz
60 Hz
Maksimum sürekli gerilim U
C
260 V AC
Maksimum sürekli gerilim U
C
(L-N)
260 V AC
Maksimum sürekli gerilim U
C
(L/N) - PE
260 V AC
Nominal akım I
N
16 A (≤ 45°C)
Gerekli maks. sigorta
16 A (gL)
Kısa devre mukavemet kapasitesi I
P
, maks. ön sigorta ile (r.m.s.)
1,5 kA
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP40
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-25 °C ... 75 °C
Standartlar ve yönetmelikler
Standartlar
Standartlar/yönetmelikler
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
EN 61643-11/A11
Hava klerans ve sürünme mesafeleri
Standartlar/yönetmelikler
IEC 60664-1 / IEC 61643-1
Standartlar/spesifikasyonlar
IEC 61643-1
Not
2005
Standartlar/spesifikasyonlar
DIN EN 61643-11
Not
2002
Standartlar/spesifikasyonlar
DIN EN 61643-11/A11
Not
2007
Montaj
Montaj tipi
UP/kanal montajı
Ticari Veriler
Ürün numarası
2749673
Ambalaj birimi
25 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
07
Ürün Kodu
CL1471
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918125479
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
58,824 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
37,384 g
Gümrük tarife no
85363010
Menşe ülke
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
AR-J/ST550 WH
-
Kapak çerçevesi
2830359
ZP-J/TAE/ST550 WH
-
Orta plaka
2830362
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı