ST-7ES1N8ACK04SX - Panel geçiş
1243329

bağlantı yöntemi

Panel geçiş, uygulama: Güç, düz, SPEEDCON, M17, pin sayısı: 7+PE, kontak türü: Dişi, Yassı conta, 4x Ø 3,2, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 25,75 mm x 25,75 mm, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 11 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İndirgenmiş boyut: kompakt cihazlar için ideal
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı
Kullanıcıya özel, önden ve arkadan montaj için uygun