ST-3ES1N8ACK03SX - Ön panel geçişi
1243315

bağlantı yöntemi

Ön panel geçişi, uygulama: Güç, düz, SPEEDCON, M17, pin sayısı: 3+PE, kontak türü: Dişi, Yassı conta, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 25,75 mm x 25,75 mm, kablo çapı aralığı: 5 mm ... 9 mm, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur, Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İndirgenmiş boyut: kompakt cihazlar için ideal
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı
Kullanıcıya özel, önden ve arkadan montaj için uygun