bağlantı yöntemi
Ön panel geçişi, uygulama: Sinyal, düz, SPEEDCON, M17, pin sayısı: 8, kontak türü: Dişi, Yassı conta, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 25,75 mm x 25,75 mm, kablo çapı aralığı: 5 mm ... 9 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur, Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.