SACC-E-M12FS-5CON-M16/1,0 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1541720

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Üniversal, 5-kutup, Soket, düz, M12-Standart, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 1 m, 0,34 mm2, TPE litz teli, döküm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı