WP 4101-WXPS - Web panel
1148687

Web panel, 25.7 cm / 10.1"-TFT ekran (projektif-kapasitif (PCAP)), 1280 x 800 piksel(s) (WXGA), 16.7 milyon renk, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Kolay başlatma: IP ve URL girilmesi yeterlidir
Açık web standardı ve ücretsiz web sunucu seçimi ve görselleştirme yazılımı sayesinde esnektir
HTML5 sayesinde JAVA veya Flash plug-in'ler için güvenlik güncelleştirmeleri gerekmez
PLCnext Engineer veya CODESYS ile kullanmak için idealdir
Tümleşik Linux işletim sistemi
Kendi JavaScript uygulamalarınız görselleştirilebilir
SSL şifrelemeli veri iletimi sayesinde güvenli iletişim