WP 4000 - Web panel
1065546

Çeşitli formlardaki HTML5 uygulamaları için web paneli. Arm® Cortex® A53, 4x 1,2 GHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Linux Yocto ve Chromium tarayıcı. Sipariş No. değişikliği: Sabit ögeler olarak konfigürasyon versiyonları için, şu web kodunu #2467 kullanın

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kendi JavaScript uygulamalarınız görselleştirilebilir
Tümleşik Linux işletim sistemi
17,8 cm (7") - 47,0 cm (18,5") boyutlu ekranlar sunulmuştur
SSL şifrelemeli veri iletimi sayesinde güvenli iletişim
PLCnext Engineer veya CODESYS ile kullanmak için idealdir
Açık web standardı ve ücretsiz web sunucu seçimi ve görselleştirme yazılımı sayesinde esnektir
Kolay başlatma: IP ve URL girilmesi yeterlidir
HTML5 sayesinde JAVA veya Flash plug-in'ler için güvenlik güncelleştirmeleri gerekmez