WP 07T/XC - Web panel
2701556

Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 65536 renk, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Önden aşınmaya karşı yüksek dayanım
Yüksek kimyasal direnç (cama dokunma)
Yüksek koruma sınıfı: IP67 (ön)
UV dayanımı
-20 °C ... +70 °C geniş sıcaklık aralığı
Ekran güneş ışığında okunabilir
Kolay cihaz değiştirme - görselleştirme projesi PLC'ye kaydedilir
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kısa devreye alma zamanı
Nötr ön
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım