WP 07T/WT - Web panel
2400164

Sağlam-Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (Analog rezistif (GFG), yansıtmayan kaplama), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 65536 renk, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Yüksek koruma sınıfı: IP67 (ön)
-20 °C ... +70 °C geniş sıcaklık aralığı
Yüksek kimyasal direnç (cama dokunma)
UV dayanımı
Önden aşınmaya karşı yüksek dayanım
Ekran güneş ışığında okunabilir
Kolay cihaz değiştirme - görselleştirme projesi PLC'ye kaydedilir
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kısa devreye alma zamanı
Nötr ön
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım