WP 07T/WS - Web panel
2700307

Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Kolay cihaz değiştirme - görselleştirme projesi PLC (web sunucu üzerine kaydedilir)
Mikro tarayıcı (WebVisit client) tüm cihazlara standart olarak entegre edilmiştir
Boyları 8,9 cm (3.5") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Kısa devreye alma zamanı
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Projeler yalnız bir kez adapte edildiği için düşük bakım maliyeti