WP 07T/701900
-
Web panel
2913687
Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Boyları 8,9 cm (3,8") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Kolay cihaz değiştirme - görselleştirme projesi PLC (web sunucu üzerine kaydedilir)
Kısa devreye alma zamanı
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Nötr ön