WP 06T/WT - Web panel
2400163

Sağlam-Web panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT ekran (Analog rezistif (GFG), yansıtmayan kaplama), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 65536 renk, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

UV dayanımı
-20 °C ... +70 °C geniş sıcaklık aralığı
Yüksek koruma sınıfı: IP67 (ön)
Önden aşınmaya karşı yüksek dayanım
Yüksek kimyasal direnç (cama dokunma)
Kolay cihaz değiştirme - görselleştirme projesi PLC'ye kaydedilir
Ekran güneş ışığında okunabilir
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Nötr ön
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı