TPM 3120
-
Dokunmatik panel
2404522
Denizcilik-Dokunmatik panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 1280 x 800 piksel(s) (WXGA), 65536 renk, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, bus sistemi olmadan / DualCAN
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Entegre korna üzerinden sesli uyarı
Esnek iletişim, üçüncü parti sistemlerle bile
Harici sensörler için yüzer çıkış
DIN EN 60945'e uygun güvenli mesafe kapsamı onaylı
Işığı emen ön plakalar
Ayarlanabilir arka aydınlatma