TP57XIT-10/3101C240 S00057 - Dokunmatik panel
2401128

Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 262144 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Zenon, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları