TP57AT/702000 S00007 - Dokunmatik panel
2401098

Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Açık platform, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları