TP35AT/742000 S00001 - Dokunmatik panel
2401055

Dokunmatik panel, 8.9 cm / 3.5"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, CAN.

Ürün Ayrıntıları